Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1225 - € 0,2732 | Vraag de levertijd aan hier |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,5375 - € 1,1288 | 5625 Op voorraad |
3.898 in
99.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,392 - € 0,8232 | 3300 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2063 - € 0,4334 | 3300 Op voorraad |
1.98 in
50.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1582 - € 0,6018 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1344 - € 0,5238 | 4320 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1085 - € 0,2168 | 183 Op voorraad |
1.634 in
41.5 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0742 - € 0,1573 | 4868 Op voorraad |
1.232 in
31.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1
|
||
| € 0,0818 - € 0,1573 | 20107 Op voorraad |
1.165 in
29.6 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1582 - € 0,6018 | 10850 Op voorraad |
2.303 in
58.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1
|
||
| € 0,1582 - € 0,4521 | 21120 Op voorraad |
1.791 in
45.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,2494 - € 0,5238 | 1360 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0264 - € 0,0697 | 1000 Op voorraad |
0.449 in
11.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| € 0,049 - € 0,1573 | 195 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0672 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| € 0,0264 - € 0,0697 | 17086 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2731 - € 0,8762 | Vraag de levertijd aan hier |
3.091 in
78.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| € 0,5029 - € 1,4531 | 1560 Op voorraad |
4.906 in
124.6 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7158 - € 1,9769 | 2630 Op voorraad |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0264 - € 0,0697 | 35218 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1