Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0691 - € 0,4196 | 82500 Op voorraad |
0.24 in
6.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0912 - € 0,1871 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| € 0,0976 - € 0,2005 | 11600 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
3
|
||
| € 0,0508 - € 0,0711 | 19000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0703 - € 0,4581 | Vraag de levertijd aan hier |
0.299 in
7.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0758 - € 0,5318 | 500 Op voorraad |
0.476 in
12.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| € 0,0831 - € 0,1806 | Vraag de levertijd aan hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
||
| € 0,1475 - € 0,3024 | 3500 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3
|
||
| € 0,0884 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.642 in
16.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,0749 - € 0,2217 | 5000 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,073 - € 0,5286 | 28500 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0695 - € 0,4997 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0482 - € 0,113 | 58000 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,0868 - € 0,1784 | 10200 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,079 - € 0,2553 | 10000 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
3
|
||
| € 0,0964 - € 0,535 | 17500 Op voorraad |
0.449 in
11.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,0723 - € 0,4933 | 31000 Op voorraad |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0695 - € 0,4261 | 500 Op voorraad |
0.264 in
6.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3
|
||
| € 0,0776 - € 0,1691 | 10500 Op voorraad |
0.476 in
12.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| € 0,3036 - € 0,6215 | Vraag de levertijd aan hier |
1.736 in
44.1 mm
|
2.031 in
51.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2