Menu Search

Tapse kap en plug 111.5 mm 115.0 mm Groen LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747367

Oud artikelnummer:

20747367

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
125 - 624 € 0,7142
625 + € 0,6428
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 125

Totale prijs:

€ 89,28

125 x € 0,7142

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 122.0 mm
d1 111.5 mm
d2 117.6 mm
d3 107.5 mm
d4 115.0 mm
h 35.0 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 39235

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op