Menu Search

Tapse kap en plug 19.0 mm 19.7 mm Groen LDPE - PCR

Essentra artikelnummer:

20747121

Oud artikelnummer:

20747121

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,0523
4000 - 19999 € 0,0374
20000 + € 0,0336
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 20,92

400 x € 0,0523

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 25.8 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
d3 17.6 mm
d4 19.7 mm
h 14.3 mm
Kleur Groen
Materiaal LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op