Menu Search

Tapse kappen en pluggen - Grote flens

Op voorraad

Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.

Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending

Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.

  • Voorkomt dat de plug per ongeluk door het contactstuk wordt ingedrukt.
  • Biedt bescherming voor zowel schroefdraad- als niet-schroefdraadbuizen, poorten en toegangspunten tegen beschadiging, vuil, vocht, vuil en corrosie.
  • Geschikt voor gebruik in hydraulische systemen, auto-onderdelen, chemische of medische industrieën.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Minder Filters Toon meer filters
83 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d1 D h d3 d4 Type Bestellen
€ 0,072 - € 0,1841 7492 Op voorraad
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
€ 0,5687 - € 1,1943 2160 Op voorraad
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
€ 0,5603 - € 2,2077 990 Op voorraad
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
€ 1,4878 - € 3,1245 Vraag de levertijd aan hier
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
€ 1,4878 - € 3,1245 2100 Op voorraad
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
€ 0,6992 - € 2,6879 1350 Op voorraad
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
€ 0,116 - € 0,1841 950 Op voorraad
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
€ 0,1841 - € 0,1841 10993 Op voorraad
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
€ 0,1306 - € 0,1841 3198 Op voorraad
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
€ 0,0988 - € 0,1841 994 Op voorraad
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
€ 0,2844 - € 0,4009 5979 Op voorraad
24.8 mm
22.9 mm
32.5 mm
14.5 mm
20.5 mm
23.2 mm
1
€ 0,2404 - € 1,1942 960 Op voorraad
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
€ 0,552 - € 1,8522 2400 Op voorraad
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
€ 0,678 - € 2,6879 500 Op voorraad
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
€ 1,2903 - € 2,7098 600 Op voorraad
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
€ 1,5769 - € 3,3116 660 Op voorraad
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
€ 0,337 - € 0,337 1698 Op voorraad
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
€ 0,2913 - € 0,5494 Vraag de levertijd aan hier
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
€ 0,6845 - € 1,4375 1080 Op voorraad
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
  • van 5
Tapse kap en plug LDPE 7.9 mm 9.3 mm Geel

10133538

Prijsbereik
€ 0,1841 - € 0,072

Voorraadniveaus
7492 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm
Tapse kap en plug LDPE 47.0 mm 52.3 mm Geel

10134115

Prijsbereik
€ 1,1943 - € 0,5687

Voorraadniveaus
2160 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 60.8 mm 65.5 mm Geel

10134191

Prijsbereik
€ 2,2077 - € 0,5603

Voorraadniveaus
990 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 81.9 mm 90.0 mm Geel

10134344

Prijsbereik
€ 3,1245 - € 1,4878

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 84.5 mm 86.5 mm Geel

10134337

Prijsbereik
€ 3,1245 - € 1,4878

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 68.0 mm 71.0 mm Geel

10134245

Prijsbereik
€ 2,6879 - € 0,6992

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 11.1 mm 12.6 mm Geel

10133620

Prijsbereik
€ 0,1841 - € 0,116

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 4.5 mm 5.3 mm Geel

10133460

Prijsbereik
€ 0,1841 - € 0,1841

Voorraadniveaus
10993 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Tapse kap en plug LDPE 8.7 mm 10.0 mm Geel

10133552

Prijsbereik
€ 0,1841 - € 0,1306

Voorraadniveaus
3198 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Tapse kap en plug LDPE 12.2 mm 13.9 mm Geel

10133644

Prijsbereik
€ 0,1841 - € 0,0988

Voorraadniveaus
994 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Tapse kap en plug LDPE 22.9 mm 24.8 mm Geel

10133903

Prijsbereik
€ 0,4009 - € 0,2844

Voorraadniveaus
5979 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Tapse kap en plug LDPE 46.0 mm 50.2 mm Geel

10134092

Prijsbereik
€ 1,1942 - € 0,2404

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 54.5 mm 59.5 mm Geel

10134160

Prijsbereik
€ 1,8522 - € 0,552

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 66.5 mm 69.5 mm Geel

10134238

Prijsbereik
€ 2,6879 - € 0,678

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 77.0 mm 82.6 mm Geel

10134306

Prijsbereik
€ 2,7098 - € 1,2903

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 94.0 mm 95.5 mm Geel

10134368

Prijsbereik
€ 3,3116 - € 1,5769

Voorraadniveaus
660 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 20.8 mm 23.0 mm Geel

10133859

Prijsbereik
€ 0,337 - € 0,337

Voorraadniveaus
1698 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 34.0 mm 38.0 mm Geel

10134016

Prijsbereik
€ 0,5494 - € 0,2913

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 53.0 mm 57.0 mm Geel

10134146

Prijsbereik
€ 1,4375 - € 0,6845

Voorraadniveaus
1080 Op voorraad
Kenmerken
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Tapse kap en plug LDPE 65.5 mm 70.0 mm Geel

10134214


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm