Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1212 - € 0,3866 | 1500 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| € 0,2844 - € 0,4009 | 5979 Op voorraad |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| € 0,2404 - € 1,1942 | 960 Op voorraad |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| € 0,196 - € 0,196 | 10000 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1465 - € 0,1841 | 25641 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1841 - € 0,1841 | 10993 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1306 - € 0,1841 | 3198 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1841 - € 0,3866 | 900 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1922 - € 0,3192 | 10096 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| € 0,2437 - € 0,4543 | 7040 Op voorraad |
1.283 in
32.6 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
2
|
||
| € 0,2564 - € 1,1942 | 1080 Op voorraad |
2.059 in
52.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2
|
||
| € 0,2675 - € 0,2675 | 2000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| € 0,0988 - € 0,1841 | 994 Op voorraad |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1276 - € 0,1404 | 2992 Op voorraad |
0.488 in
12.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| € 1,4878 - € 3,1245 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2
|
||
| € 0,5603 - € 2,2077 | 990 Op voorraad |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
| € 0,6992 - € 2,6879 | 1350 Op voorraad |
2.795 in
71.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| € 1,4878 - € 3,1245 | 2100 Op voorraad |
3.406 in
86.5 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,328 | 3000 Op voorraad |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| € 0,1215 - € 0,1871 | 10400 Op voorraad |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm