Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapse kappen en pluggen met brede flens bieden extra bescherming aan het omliggende gebied op het lageroppervlak. De bredere flens voorkomt dat het onderdeel per ongeluk door het verbindingsstuk wordt geduwd. Ontworpen om te worden gebruikt als plug of dop. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze componenten met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn ze gemakkelijk te installeren en te verwijderen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,072 - € 0,1841 | 7492 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
1
|
||
| € 0,5687 - € 1,1943 | 2160 Op voorraad |
2.059 in
52.3 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
2
|
||
| € 0,5603 - € 2,2077 | 990 Op voorraad |
2.579 in
65.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.335 in
59.3 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2
|
||
| € 1,4878 - € 3,1245 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2
|
||
| € 1,4878 - € 3,1245 | 2100 Op voorraad |
3.406 in
86.5 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.244 in
82.4 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2
|
||
| € 0,6992 - € 2,6879 | 1350 Op voorraad |
2.795 in
71.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
3.425 in
87.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
| € 0,116 - € 0,1841 | 950 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| € 0,1841 - € 0,1841 | 10993 Op voorraad |
0.209 in
5.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
1
|
||
| € 0,1306 - € 0,1841 | 3198 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0988 - € 0,1841 | 994 Op voorraad |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
| € 0,2844 - € 0,4009 | 5979 Op voorraad |
0.976 in
24.8 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1
|
||
| € 0,2404 - € 1,1942 | 960 Op voorraad |
1.976 in
50.2 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
2
|
||
| € 0,552 - € 1,8522 | 2400 Op voorraad |
2.343 in
59.5 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2
|
||
| € 0,678 - € 2,6879 | Vraag de levertijd aan hier |
2.736 in
69.5 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| € 1,2903 - € 2,7098 | 600 Op voorraad |
3.252 in
82.6 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.921 in
74.2 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
| € 1,5769 - € 3,3116 | 660 Op voorraad |
3.76 in
95.5 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.61 in
91.7 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
2
|
||
| € 0,337 - € 0,337 | 1698 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2913 - € 0,5494 | 4471 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| € 0,6845 - € 1,4375 | 1080 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.004 in
50.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2.406 in
61.1 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan