Menu Search

Talongrip gekartelde greep 7.8 148.1 66.7 Staal

Deze lange gekartelde greep is ontworpen om werkstukken op hun plaats te houden. Het biedt stabiliteit en de greep is voorzien van scherpe, gekartelde tanden voor een beter houvast en minder verschuiving. Het is duurzaam, corrosiebestendig en gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20266363

Oud artikelnummer:

20266363

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 157,5461
10 - 19 € 141,7972
20 - 49 € 133,9114
50 + € 126,0369
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 157,55

1 x € 157,5461

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
h1 7.8
l1 148.1
l2 66.7
w1 12.7
Past op Wixroyd bekkenset 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Grijphoogte h2 1.3-3.2
Gewicht g 259.0
Qty/pack 2.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op