Menu Search

Swell grendel N/A Zwart 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

Swell-vergrendeling voor kasten die betere prestaties verlangen in een omgeving met veel trillingen. Met speciale uitsnijding geschikt voor verschillende framediktes.
Essentra artikelnummer:

20067731

Oud artikelnummer:

270202E

64 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,7708
100 - 499 € 2,6935
500 + € 2,4241
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 3,77

1 x € 3,7708

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Busmateriaal SBR
Materiaal hendel 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Gatmaat 4.5 mm
Gatdiameter 5.8 mm
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op