Menu Search

Swell grendel N/A Zwart 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

Swell-vergrendeling voor kasten die betere prestaties verlangen in een omgeving met veel trillingen. Met speciale uitsnijding geschikt voor verschillende framediktes.
Essentra artikelnummer:

20124113

Oud artikelnummer:

270201E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,4746
100 - 499 € 2,4826
500 + € 2,1167
Standaard verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 3,47

1 x € 3,4746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Busmateriaal SBR Rubber
Materiaal hendel 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Gatmaat 3.3 mm
Gatdiameter 4.1 mm
Minimale compatibele framedikte 3.2 mm
Handgreepbreedte 12.0 mm
Goederencode 3926909790
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op