Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,44 |
100 - 499 | € 1,7974 |
500 - 999 | € 1,755 |
1000 + | € 1,6559 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Depth | 6.0 mm |
---|---|
Base Depth | 0.236 in |
Base Outside Diameter | 36.0 mm |
Base Outside Diameter | 1.417 in |
Cap Inside Diameter | 30.0 mm |
Cap Inside Diameter | 1.181 in |
Hole Diameter | 22.5 mm |
Hole Diameter | 0.886 in |
Overall Length | 86.7 mm |
Overall Length | 3.413 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Colour | Black |
Inner Ring Inside Diameter | 33.0 mm |
Inner Ring Inside Diameter | 1.299 in |
Full Material | Polyurethane |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan