sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.
Serie: SR1580
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Naafdiameter | Hoogte knop | Naafhoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,296 - € 3,4242 | 3560 Op voorraad |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| € 1,1822 - € 3,0405 | 2480 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,8293 - € 2,3527 | 315 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 1,2679 - € 3,3357 | 1715 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| € 0,3584 - € 1,1424 | 1450 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| € 0,4596 - € 1,4435 | 2450 Op voorraad |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| € 0,447 - € 1,29 | 1770 Op voorraad |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.090 in
27.7 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| € 2,1085 - € 5,1954 | 2950 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.040 in
26.4 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
||
| € 0,8434 - € 2,3999 | 1015 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 1,6587 - € 4,1622 | Vraag de levertijd aan hier |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| € 0,3275 - € 1,0361 | 1450 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| € 0,4526 - € 1,3638 | 1450 Op voorraad |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| € 2,713 - € 6,7599 | 3080 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| € 1,3185 - € 3,5128 | 475 Op voorraad |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| € 1,504 - € 4,1918 | 200 Op voorraad |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| € 1,5181 - € 4,1918 | 1250 Op voorraad |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| € 0,4512 - € 1,3579 | 1400 Op voorraad |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| € 1,2018 - € 3,0995 | 1680 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
||
| € 1,9679 - € 4,1327 | 950 Op voorraad |
2.500 in
63.5 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| € 0,8167 - € 2,3084 | 2360 Op voorraad |
1.750 in
44.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan