Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 1,296 - € 3,4242 3560 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,6587 - € 4,1622 Vraag de levertijd aan hier
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
€ 0,4526 - € 1,3638 1450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 0,8167 - € 2,3084 2360 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,2567 - € 3,3061 1560 Op voorraad
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
€ 1,504 - € 4,1918 725 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 0,8434 - € 2,3999 1015 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 1,504 - € 4,1918 200 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,2876 - € 3,3947 2700 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 2,713 - € 6,7599 3080 Op voorraad
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
€ 0,1996 - € 0,4486 2065 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1686 - € 0,4132 3900 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1968 - € 0,4428 2030 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1504 - € 0,3719 5355 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1532 - € 0,4162 1530 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,156 - € 0,3512 8500 Op voorraad
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
€ 0,1433 - € 0,3955 21950 Op voorraad
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
€ 0,1419 - € 0,3335 4002 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,1996 - € 0,4634 414 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,1954 - € 0,4398 1365 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
  • van 2
Vleugelknop 2.000 in M6 PP Zwart

10558614

Prijsbereik
€ 3,4242 - € 1,296

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.500 in M12 PP Zwart

10558744

Prijsbereik
€ 4,1622 - € 1,6587

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    9.1 mm
  • Knopdiameter
    63.5 mm
  • Hoogte knop
    25.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M10 PP Zwart

10558713

Prijsbereik
€ 1,3638 - € 0,4526

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 1.750 in M6 PP Zwart

10558539

Prijsbereik
€ 2,3084 - € 0,8167

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 1.250 in M6 PP Zwart

10558621

Prijsbereik
€ 3,3061 - € 1,2567

Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    5.1 mm
  • Knopdiameter
    31.8 mm
  • Hoogte knop
    21.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M8 PP Zwart

10558676

Prijsbereik
€ 4,1918 - € 1,504

Voorraadniveaus
725 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558706

Prijsbereik
€ 2,3999 - € 0,8434

Voorraadniveaus
1015 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M10 PP Zwart

10558737

Prijsbereik
€ 4,1918 - € 1,504

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 2.000 in M6 PP Zwart

10558607

Prijsbereik
€ 3,3947 - € 1,2876

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558584

Prijsbereik
€ 6,7599 - € 2,713

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    4.3 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    15 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559055

Prijsbereik
€ 0,4486 - € 0,1996

Voorraadniveaus
2065 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M8 Acetaal Zwart

10559079

Prijsbereik
€ 0,4132 - € 0,1686

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559093

Prijsbereik
€ 0,4428 - € 0,1968

Voorraadniveaus
2030 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M5 Acetaal Zwart

10559017

Prijsbereik
€ 0,3719 - € 0,1504

Voorraadniveaus
5355 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.000 in M6 Acetaal Zwart

10559048

Prijsbereik
€ 0,4162 - € 0,1532

Voorraadniveaus
1530 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.750 in M6 Acetaal Zwart

10559024

Prijsbereik
€ 0,3512 - € 0,156

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    13.2 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    19.1 mm
  • Hoogte knop
    7.9 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.375 in M3 Acetaal Zwart

10558959

Prijsbereik
€ 0,3955 - € 0,1433

Voorraadniveaus
21950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.1 mm
  • Naafhoogte
    1.5 mm
  • Knopdiameter
    9.5 mm
  • Hoogte knop
    5.8 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559109

Prijsbereik
€ 0,3335 - € 0,1419

Voorraadniveaus
4002 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559062

Prijsbereik
€ 0,4634 - € 0,1996

Voorraadniveaus
414 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M10 Acetaal Zwart

10558935

Prijsbereik
€ 0,4398 - € 0,1954

Voorraadniveaus
1365 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black