Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 2,023 - € 4,2484 950 Op voorraad
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
€ 0,4638 - € 1,3959 1400 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 1,2355 - € 3,1863 1680 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 0,3367 - € 1,0651 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 0,8395 - € 2,373 2360 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,2918 - € 3,3987 1560 Op voorraad
31.8 mm
16 mm
21.1 mm
5.1 mm
€ 1,3323 - € 3,5201 3560 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,3554 - € 3,6111 475 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,7051 - € 4,2788 Vraag de levertijd aan hier
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
€ 2,7889 - € 6,9492 3080 Op voorraad
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
€ 0,1473 - € 0,4066 21950 Op voorraad
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
€ 0,2051 - € 0,4612 2065 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1734 - € 0,4248 3900 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,2066 - € 0,4825 2450 Op voorraad
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,1647 - € 0,4096 1050 Op voorraad
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
€ 0,2008 - € 0,4521 1365 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1575 - € 0,4278 1530 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1603 - € 0,3611 8500 Op voorraad
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
€ 0,1459 - € 0,3429 4002 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,2051 - € 0,4764 414 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
  • van 2
Sterknop 2.500 in M10 PP Zwart

10558690

Prijsbereik
€ 4,2484 - € 2,023

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    9.1 mm
  • Knopdiameter
    63.5 mm
  • Hoogte knop
    25.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M8 PP Zwart

10558652

Prijsbereik
€ 1,3959 - € 0,4638

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558669

Prijsbereik
€ 3,1863 - € 1,2355

Voorraadniveaus
1680 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M8 PP Zwart

10558638

Prijsbereik
€ 1,0651 - € 0,3367

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 1.750 in M6 PP Zwart

10558539

Prijsbereik
€ 2,373 - € 0,8395

Voorraadniveaus
2360 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 1.250 in M6 PP Zwart

10558621

Prijsbereik
€ 3,3987 - € 1,2918

Voorraadniveaus
1560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    5.1 mm
  • Knopdiameter
    31.8 mm
  • Hoogte knop
    21.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 2.000 in M6 PP Zwart

10558614

Prijsbereik
€ 3,5201 - € 1,3323

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M12 PP Zwart

10558751

Prijsbereik
€ 3,6111 - € 1,3554

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.500 in M12 PP Zwart

10558744

Prijsbereik
€ 4,2788 - € 1,7051

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    9.1 mm
  • Knopdiameter
    63.5 mm
  • Hoogte knop
    25.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558584

Prijsbereik
€ 6,9492 - € 2,7889

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    4.3 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    15 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 0.375 in M3 Acetaal Zwart

10558959

Prijsbereik
€ 0,4066 - € 0,1473

Voorraadniveaus
21950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.1 mm
  • Naafhoogte
    1.5 mm
  • Knopdiameter
    9.5 mm
  • Hoogte knop
    5.8 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559055

Prijsbereik
€ 0,4612 - € 0,2051

Voorraadniveaus
2065 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M8 Acetaal Zwart

10559079

Prijsbereik
€ 0,4248 - € 0,1734

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.780 in M1 Acetaal Zwart

10558942

Prijsbereik
€ 0,4825 - € 0,2066

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    20.3 mm
  • Naafhoogte
    12.7 mm
  • Knopdiameter
    45.2 mm
  • Hoogte knop
    12.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.500 in M4 Acetaal Zwart

10558973

Prijsbereik
€ 0,4096 - € 0,1647

Voorraadniveaus
1050 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    1.8 mm
  • Knopdiameter
    12.7 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M10 Acetaal Zwart

10558935

Prijsbereik
€ 0,4521 - € 0,2008

Voorraadniveaus
1365 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M6 Acetaal Zwart

10559048

Prijsbereik
€ 0,4278 - € 0,1575

Voorraadniveaus
1530 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.750 in M6 Acetaal Zwart

10559024

Prijsbereik
€ 0,3611 - € 0,1603

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    13.2 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    19.1 mm
  • Hoogte knop
    7.9 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559109

Prijsbereik
€ 0,3429 - € 0,1459

Voorraadniveaus
4002 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559062

Prijsbereik
€ 0,4764 - € 0,2051

Voorraadniveaus
414 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep