Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 0,1575 - € 0,4278 1530 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1603 - € 0,3611 8500 Op voorraad
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
€ 0,2051 - € 0,4612 2065 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1459 - € 0,3429 4002 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,2051 - € 0,4764 414 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,4595 - € 1,3261 1770 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 2,1675 - € 5,3409 2950 Op voorraad
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
€ 0,3367 - € 1,0651 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 1,3236 - € 3,4898 2700 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
€ 1,3554 - € 3,6111 475 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 2,7889 - € 6,9492 3080 Op voorraad
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
€ 1,5461 - € 4,3091 200 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 1,3323 - € 3,5201 3560 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,7051 - € 4,2788 Vraag de levertijd aan hier
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
€ 0,4725 - € 1,4839 2450 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
€ 1,2355 - € 3,1863 1680 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 1,2153 - € 3,1256 2480 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 0,8525 - € 2,4185 315 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 1,3034 - € 3,4291 1715 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 0,4638 - € 1,3959 1400 Op voorraad
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • van 2
Kartelknop 1.000 in M6 Acetaal Zwart

10559048

Prijsbereik
€ 0,4278 - € 0,1575

Voorraadniveaus
1530 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.750 in M6 Acetaal Zwart

10559024

Prijsbereik
€ 0,3611 - € 0,1603

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    13.2 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    19.1 mm
  • Hoogte knop
    7.9 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559055

Prijsbereik
€ 0,4612 - € 0,2051

Voorraadniveaus
2065 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559109

Prijsbereik
€ 0,3429 - € 0,1459

Voorraadniveaus
4002 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559062

Prijsbereik
€ 0,4764 - € 0,2051

Voorraadniveaus
414 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Drie-armige knop 2.000 in M8 PP Zwart

10558683

Prijsbereik
€ 1,3261 - € 0,4595

Voorraadniveaus
1770 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M6 PP Zwart

10558546

Prijsbereik
€ 5,3409 - € 2,1675

Voorraadniveaus
2950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    13.7 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    26.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M8 PP Zwart

10558638

Prijsbereik
€ 1,0651 - € 0,3367

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Drie-armige knop 2.000 in M6 PP Zwart

10558607

Prijsbereik
€ 3,4898 - € 1,3236

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    27.7 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M12 PP Zwart

10558751

Prijsbereik
€ 3,6111 - € 1,3554

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558584

Prijsbereik
€ 6,9492 - € 2,7889

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    4.3 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    15 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M10 PP Zwart

10558737

Prijsbereik
€ 4,3091 - € 1,5461

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 2.000 in M6 PP Zwart

10558614

Prijsbereik
€ 3,5201 - € 1,3323

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.500 in M12 PP Zwart

10558744

Prijsbereik
€ 4,2788 - € 1,7051

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    9.1 mm
  • Knopdiameter
    63.5 mm
  • Hoogte knop
    25.4 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M6 PP Zwart

10558577

Prijsbereik
€ 1,4839 - € 0,4725

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558669

Prijsbereik
€ 3,1863 - € 1,2355

Voorraadniveaus
1680 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M6 PP Zwart

10558560

Prijsbereik
€ 3,1256 - € 1,2153

Voorraadniveaus
2480 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558645

Prijsbereik
€ 2,4185 - € 0,8525

Voorraadniveaus
315 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558720

Prijsbereik
€ 3,4291 - € 1,3034

Voorraadniveaus
1715 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.250 in M8 PP Zwart

10558652

Prijsbereik
€ 1,3959 - € 0,4638

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    25.1 mm
  • Naafhoogte
    11.9 mm
  • Knopdiameter
    57.2 mm
  • Hoogte knop
    24.9 mm
  • Knop kleur
    Black