Menu Search

Sterknoppen

Op voorraad

sterknoppen zijn ontworpen zonder interne bevestigingen en zijn hierdoor geschikt voor een scala aan mannelijk en vrouwelijk schroefdraad en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen voor elke toepassing. Deze knoppen met drukbevestiging bieden flexibiliteit voor standaard hardware en inbusschroeven.

Serie: SR1580

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Naafdiameter Hoogte knop Naafhoogte Bestellen
€ 0,1433 - € 0,3955 21950 Op voorraad
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
€ 0,1996 - € 0,4486 2065 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1686 - € 0,4132 3900 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1419 - € 0,3335 4002 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,156 - € 0,3512 8500 Op voorraad
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
€ 0,1996 - € 0,4634 414 Op voorraad
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
€ 0,1532 - € 0,4162 1530 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1504 - € 0,3719 5355 Op voorraad
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
€ 0,1616 - € 0,3985 11100 Op voorraad
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
€ 0,1968 - € 0,4428 2030 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,1954 - € 0,4398 1365 Op voorraad
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
€ 0,201 - € 0,4693 2450 Op voorraad
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,1602 - € 0,3985 50 Op voorraad
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
€ 1,296 - € 3,4242 3560 Op voorraad
50.8 mm
19.1 mm
26.9 mm
12.4 mm
€ 1,3185 - € 3,5128 475 Op voorraad
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
€ 0,3275 - € 1,0361 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
€ 2,713 - € 6,7599 3080 Op voorraad
35.1 mm
24.9 mm
15 mm
4.3 mm
€ 0,8293 - € 2,3527 315 Op voorraad
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
€ 1,2679 - € 3,3357 1715 Op voorraad
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
€ 0,3584 - € 1,1424 1450 Op voorraad
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
  • van 2
Kartelknop 0.375 in M3 Acetaal Zwart

10558959

Prijsbereik
€ 0,3955 - € 0,1433

Voorraadniveaus
21950 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.1 mm
  • Naafhoogte
    1.5 mm
  • Knopdiameter
    9.5 mm
  • Hoogte knop
    5.8 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559055

Prijsbereik
€ 0,4486 - € 0,1996

Voorraadniveaus
2065 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.000 in M8 Acetaal Zwart

10559079

Prijsbereik
€ 0,4132 - € 0,1686

Voorraadniveaus
3900 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559109

Prijsbereik
€ 0,3335 - € 0,1419

Voorraadniveaus
4002 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.750 in M6 Acetaal Zwart

10559024

Prijsbereik
€ 0,3512 - € 0,156

Voorraadniveaus
8500 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    13.2 mm
  • Naafhoogte
    3.6 mm
  • Knopdiameter
    19.1 mm
  • Hoogte knop
    7.9 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 1.500 in M6 Acetaal Zwart

10559062

Prijsbereik
€ 0,4634 - € 0,1996

Voorraadniveaus
414 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    16 mm
  • Naafhoogte
    10.4 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    10.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.000 in M6 Acetaal Zwart

10559048

Prijsbereik
€ 0,4162 - € 0,1532

Voorraadniveaus
1530 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.000 in M5 Acetaal Zwart

10559017

Prijsbereik
€ 0,3719 - € 0,1504

Voorraadniveaus
5355 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    15 mm
  • Naafhoogte
    2.5 mm
  • Knopdiameter
    25.4 mm
  • Hoogte knop
    9.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.625 in M5 Acetaal Zwart

10558997

Prijsbereik
€ 0,3985 - € 0,1616

Voorraadniveaus
11100 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    2 mm
  • Knopdiameter
    15.9 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 1.500 in M8 Acetaal Zwart

10559093

Prijsbereik
€ 0,4428 - € 0,1968

Voorraadniveaus
2030 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Kartelknop 1.500 in M10 Acetaal Zwart

10558935

Prijsbereik
€ 0,4398 - € 0,1954

Voorraadniveaus
1365 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    9.5 mm
  • Naafhoogte
    19.8 mm
  • Knopdiameter
    38.1 mm
  • Hoogte knop
    12.1 mm
  • Knop kleur
    Black
Vleugelknop 1.780 in M1 Acetaal Zwart

10558942

Prijsbereik
€ 0,4693 - € 0,201

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    20.3 mm
  • Naafhoogte
    12.7 mm
  • Knopdiameter
    45.2 mm
  • Hoogte knop
    12.7 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Kartelknop 0.500 in M4 Acetaal Zwart

10558973

Prijsbereik
€ 0,3985 - € 0,1602

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    10.7 mm
  • Naafhoogte
    1.8 mm
  • Knopdiameter
    12.7 mm
  • Hoogte knop
    6.4 mm
  • Greeptype
    Gekartelde greep
Vleugelknop 2.000 in M6 PP Zwart

10558614

Prijsbereik
€ 3,4242 - € 1,296

Voorraadniveaus
3560 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    19.1 mm
  • Naafhoogte
    12.4 mm
  • Knopdiameter
    50.8 mm
  • Hoogte knop
    26.9 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 2.380 in M12 PP Zwart

10558751

Prijsbereik
€ 3,5128 - € 1,3185

Voorraadniveaus
475 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    15.7 mm
  • Knopdiameter
    60.5 mm
  • Hoogte knop
    31.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M8 PP Zwart

10558638

Prijsbereik
€ 1,0361 - € 0,3275

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558584

Prijsbereik
€ 6,7599 - € 2,713

Voorraadniveaus
3080 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    24.9 mm
  • Naafhoogte
    4.3 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    15 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M8 PP Zwart

10558645

Prijsbereik
€ 2,3527 - € 0,8293

Voorraadniveaus
315 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    22.4 mm
  • Naafhoogte
    19.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    31.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.750 in M10 PP Zwart

10558720

Prijsbereik
€ 3,3357 - € 1,2679

Voorraadniveaus
1715 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    31.8 mm
  • Naafhoogte
    7.1 mm
  • Knopdiameter
    44.5 mm
  • Hoogte knop
    21.8 mm
  • Knop kleur
    Black
Sterknop 1.380 in M6 PP Zwart

10558553

Prijsbereik
€ 1,1424 - € 0,3584

Voorraadniveaus
1450 Op voorraad
Kenmerken
  • Naafdiameter
    21.6 mm
  • Naafhoogte
    17.8 mm
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    29.2 mm
  • Knop kleur
    Black