Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,1143 - € 6,144 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,66 - € 4,6748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,2593 - € 4,2741 | 8 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,4522 - € 4,4819 | 60 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mannelijk schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,66 - € 4,6748 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,7638 - € 4,7935 | 71 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| € 27,878 - € 29,632 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
||
| € 30,598 - € 32,528 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.787 in
20.0 mm
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan