Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,4918 - € 2,6119 | 175 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| € 4,4522 - € 4,4819 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,7638 - € 4,7935 | 9 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| € 6,8267 - € 7,0673 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,4522 - € 4,4819 | 50 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,7638 - € 4,7935 | 20 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| € 6,6602 - € 6,6891 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| € 8,934 - € 8,9637 | 30 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| € 3,3688 - € 3,3837 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| € 2,5229 - € 2,5526 | 127 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| € 7,6578 - € 7,6874 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
| € 4,1554 - € 4,1699 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| € 8,7162 - € 8,7451 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| € 3,3688 - € 3,3837 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| € 3,5618 - € 3,5766 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| € 1,9293 - € 4,7193 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
|
Fenol
|
||
| € 8,6224 - € 8,6521 | 30 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mannelijk schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| € 9,617 - € 9,75 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Schroefdraad vrouwelijk
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| € 9,275 - € 9,424 | 19 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| € 9,528 - € 9,706 | 4 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan