Menu Search

Stergreep 30.0 mm M6 20.0 mm (L)

Zwarte M6 mannelijke knop heeft een diameter met 6 oren voor uitstekende grip en comfort tijdens het afstellen.
Essentra artikelnummer:

10257340

Oud artikelnummer:

465423

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,0109
500 + € 0,471
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 50,55

50 x € 1,0109

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 20.0 mm
Boutmateriaal Staal
Knopdiameter 30.0 mm
Aantal lobben 6
Bevestigingstype Mannelijk schroefdraad
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090
Materiaal knop Nylon
Bevestigingsstijl Draadeind

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op