Menu Search

Handwiel 45.0 mm Inzetstuk M8 PA Grijs

Essentra artikelnummer:

10635575

Oud artikelnummer:

260450861335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,091
10 - 49 € 11,033
50 + € 10,917
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,09

1 x € 11,091

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 10.0 mm
Boutmateriaal Verzinkt staal
Knopdiameter 45.0 mm
Totale hoogte 26.0 mm
Bevestigingstype Female
Kleur Grijs
Kleur kap Grijs
Goederencode 3926909790
Materiaal knop Nylon
Bevestigingsstijl Inzetstuk

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op