Menu Search

Handwiel 56.0 mm M10 20.0 mm Staal PA

Essentra artikelnummer:

10364420

Oud artikelnummer:

260102061335

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,694
10 - 49 € 11,62
50 + € 11,501
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,69

1 x € 11,694

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Draadlengte 20.0 mm
Boutmateriaal Staal
Knopdiameter 56.0 mm
Totale hoogte 29.0 mm
Aantal lobben 9
Bevestigingstype Mannelijk schroefdraad
Kleur Zwart
Kleur kap Grijs
Goederencode 3926909790
Materiaal knop PA
Bevestigingsstijl Draadeind

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op