Menu Search

Handwiel 45.0 mm M8 30.0 mm Staal PA

Essentra artikelnummer:

10364376

Oud artikelnummer:

260083059935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,234
10 - 49 € 11,175
50 + € 11,056
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,23

1 x € 11,234

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 30.0 mm
Boutmateriaal Staal
Knopdiameter 45.0 mm
Totale hoogte 26.0 mm
Aantal lobben 6
Bevestigingstype Mannelijk schroefdraad
Kleur Zwart
Kleur kap Zwart
Goederencode 3926909790
Materiaal knop PA
Bevestigingsstijl Draadeind

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op