260082059935
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 10,714 |
10 - 49 | € 10,6574 |
50 + | € 10,5442 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 45.0 mm |
Knob Diameter | 1.772 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Number of Lobes | 6 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Cap Color | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan