Menu Search

Handwiel 56.0 mm M8 40.0 mm Staal PA

Essentra artikelnummer:

10188088

Oud artikelnummer:

1218989

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 149 € 10,0384
150 + € 8,8788
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,04

1 x € 10,0384

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Draadlengte 40.0 mm
Boutmateriaal Staal
Knopdiameter 56.0 mm
Totale hoogte 69.0 mm
Bevestigingstype Draadeinde
Kleur Zwart
Kleur kap Zwart
Goederencode 3926300090
Materiaal knop PA
Bevestigingsstijl Draadeind

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op