Menu Search

Handwiel M10 RVS 304 Grijs

Knop van RVS 304 met een Vrouwelijke M10 Draad en 5 lobben voor uitmuntende grip en comfort bij het afstellen.
Essentra artikelnummer:

10271650

Oud artikelnummer:

491353

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 29,0918
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 145,46

5 x € 29,0918

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Hoogte knop 13.7 mm
Totale hoogte 31.2 mm
Draadlengte 18.0 mm
Kleur Grijs
Goederencode 7326909890
Aantal lobben 5
Knopdiameter 50.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op