Menu Search

Handwiel M8 RVS 304 Grijs

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10271582

Oud artikelnummer:

491345

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 40,4232
50 + € 38,419
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 202,12

5 x € 40,4232

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Totale hoogte 31.2 mm
Draadlengte 10.0 mm
Kleur Grijs
Goederencode 7318190090
Aantal lobben 8
Knopdiameter 50.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op