Menu Search

Handwiel M8 RVS 304 Grijs

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10271575

Oud artikelnummer:

491344

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 24,9298
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 124,65

5 x € 24,9298

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Totale hoogte 24.2 mm
Draadlengte 8.0 mm
Kleur Grijs
Goederencode 7326909890
Aantal lobben 8
Knopdiameter 40.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op