Menu Search

Handwiel 60.0 mm Female M12 PA Naturel

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Essentra artikelnummer:

10632772

Fabrikant artikelnummer:

278601232144

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 34,778
10 - 49 € 33,20
50 + € 27,712
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 34,78

1 x € 34,778

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Hoogte knop 39.0 mm
Totale hoogte 39.0 mm
Draadlengte 14.3 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 3926909790
Totale diameter 60.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op