Menu Search

Handwiel 50.0 mm Female M8 PA Naturel

Knop van RVS 304 met een Vrouwelijke M8 Draad en 5 lobben voor uitmuntende grip en comfort bij het afstellen.
Essentra artikelnummer:

10629215

Fabrikant artikelnummer:

278085032144

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 30,999
10 - 49 € 29,594
50 + € 24,787
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,00

1 x € 30,999

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Hoogte knop 31.0 mm
Totale hoogte 31.0 mm
Draadlengte 9.8 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 7616100099
Totale diameter 50.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op