10367292
278084032144
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 23,641 |
| 10 - 49 | € 22,558 |
| 50 + | € 18,833 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M8 |
|---|---|
| Hoogte knop | 24.0 mm |
| Hoogte knop | 0.945 in |
| Totale hoogte | 24.0 mm |
| Totale hoogte | 0.945 in |
| Draadlengte | 8.2 mm |
| Draadlengte | 0.323 in |
| Kleur | Naturel |
| Bevestigingsstijl | Met schroefdraad |
| Goederencode | 3926909790 |
| Totale diameter | 40.0 mm |
| Totale diameter | 1.575 in |
| Aantal lobben | 5 |
| Knopdiameter | 40.0 mm |
| Knopdiameter | 1.575 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan