Menu Search

Handwiel 50.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Zilver

Essentra artikelnummer:

10501900

Oud artikelnummer:

1504743

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 9,882
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,88

1 x € 9,882

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Totale hoogte 32.0 mm
Draadlengte 16.5 mm
Kleur Zilver
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 8487905990
Totale diameter 50.0 mm
Aantal lobben 5
Knopdiameter 50.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op