Menu Search

Handwiel 60.0 mm M12 30.0 mm RVS Grijs

Essentra artikelnummer:

10501610

Oud artikelnummer:

1504714

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 20,832
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,83

1 x € 20,832

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Totale hoogte 37.5 mm
Draadlengte 30.0 mm
Kleur Grijs
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 8302490091
Totale diameter 60.0 mm
Aantal lobben 5
Knopdiameter 60.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op