Menu Search

Handwiel 40.0 mm M8 30.0 mm RVS Grijs

Essentra artikelnummer:

10501535

Oud artikelnummer:

1504706

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 14,802
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 14,80

1 x € 14,802

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Totale hoogte 24.0 mm
Draadlengte 30.0 mm
Kleur Grijs
Bevestigingsstijl Met schroefdraad
Goederencode 8302490091
Totale diameter 40.0 mm
Aantal lobben 5
Knopdiameter 40.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op