Menu Search

Handwiel 82.0 mm Voorgeboord blind gat 6.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10188729

Oud artikelnummer:

1219063

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 69 € 16,1129
70 + € 14,3262
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,11

1 x € 16,1129

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 6.0 mm
Hoogte knop 40.0 mm
Totale hoogte 40.0 mm
Draadlengte 15.0 mm
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Voorgeboord blind gat
Goederencode 3926300090
Totale diameter 82.0 mm
Aantal lobben 6
Knopdiameter 82.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op