10188705
1219061
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 129 | € 12,108 |
| 130 + | € 10,684 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | 6.0 mm |
|---|---|
| Hoogte knop | 32.0 mm |
| Hoogte knop | 1.26 in |
| Totale hoogte | 32.0 mm |
| Totale hoogte | 1.26 in |
| Draadlengte | 0.591 in |
| Draadlengte | 15.0 mm |
| Kleur | Zwart |
| Bevestigingsstijl | Voorgeboord blind gat |
| Goederencode | 3926300090 |
| Totale diameter | 61.0 mm |
| Totale diameter | 2.402 in |
| Aantal lobben | 6 |
| Knopdiameter | 61.0 mm |
| Knopdiameter | 2.402 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan