Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 48.0 mm M10 40.0 mm Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 48,0 mm | 1,89 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259726

Fabrikant artikelnummer:

466158

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 1,0997
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 164,96

150 x € 1,0997

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 48.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Draadlengte 40.0 mm
Materiaal PP
Basistype Kunststof, stug
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Bevestigingstype Threaded Stud
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op