Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 48.0 mm M8 Zwart

Stelvoet met stiftbevestiging met een stevige PP basis heeft een 48,0 mm | 1,89 inch zwenkvoet voor het monteren van machines van transportbanden tot.
Essentra artikelnummer:

10259672

Oud artikelnummer:

466153

10203 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,9913
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 198,26

200 x € 0,9913

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 48.0 mm
Hoogte van de basis 19.0 mm
Materiaal PP
Kleur Zwart
Massief materiaal Polypropyleen;Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op