Menu Search

Stelvoeten voor zwaar gebruik 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Zwart

Essentra artikelnummer:

10165898

Fabrikant artikelnummer:

RD25M1245F

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 8,2276
125 + € 3,3243
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 205,69

25 x € 8,2276

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12 x 1.75
Basisdiameter 25.0 mm
Basistype Kunststof, stug
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6;Staal
Draadlengte 45.0 mm
Bevestigingstype Threaded Stud
Materiaal PA
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op