Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5817 - € 0,5817 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,0388 - € 1,0388 | 14 Op voorraad |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,88 - € 0,88 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,7153 - € 0,7153 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,785 - € 0,785 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,4989 - € 1,4989 | 1947 Op voorraad |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,5565 - € 0,5565 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,4244 - € 0,4244 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7924 - € 0,8815 | 13 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,0403 - € 1,0403 | 4503 Op voorraad |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,7286 - € 0,7286 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,831 - € 0,831 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,7331 - € 0,7331 | 8289 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,831 - € 0,831 | 23209 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7954 - € 0,7954 | 9950 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0522 - € 1,0522 | 4674 Op voorraad |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,1605 - € 1,1605 | 14002 Op voorraad |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,8815 - € 0,8815 | 3254 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,3326 - € 1,3326 | 9600 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,8711 - € 0,8711 | 9345 Op voorraad |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan