Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8815 - € 0,8815 | 2354 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9512 - € 0,9512 | 3234 Op voorraad |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0017 - € 1,0017 | 5346 Op voorraad |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,9512 - € 0,9512 | 83083 Op voorraad |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8058 - € 0,8058 | 18295 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3326 - € 1,3326 | 4800 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,2466 - € 1,2466 | 4369 Op voorraad |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3089 - € 1,4529 | 43787 Op voorraad |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0522 - € 1,0522 | 3729 Op voorraad |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,6621 - € 1,6621 | 3379 Op voorraad |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,2614 - € 1,2614 | 71 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3074 - € 1,3074 | 12090 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,8711 - € 0,8711 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4098 - € 1,5582 | 2728 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8563 - € 0,8563 | 15950 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,929 - € 0,929 | 4474 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,0388 - € 1,0388 | 1767 Op voorraad |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0997 - € 1,0997 | 15054 Op voorraad |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,0893 - € 1,0893 | 1535 Op voorraad |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,7331 - € 0,7331 | 15289 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan