Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3903 - € 1,3903 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Rigid
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 28,598 - € 31,774 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 28,598 - € 31,774 | 60 Op voorraad |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 88,257 - € 92,8725 | 8 Op voorraad |
M16
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 93,7745 - € 98,734 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 50,6065 - € 56,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 117,2405 - € 117,2405 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Rigid
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 120,773 - € 127,095 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 52,788 - € 58,665 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 116,113 - € 122,2275 | 8 Op voorraad |
M16
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 120,773 - € 127,095 | 10 Op voorraad |
M20
|
Rigid
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| € 23,226 - € 61,331 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 66,7417 - € 66,7417 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 28,576 - € 56,611 | 3 Op voorraad |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 26,5827 - € 35,4537 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,292 - € 1,292 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Rigid
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| € 48,3955 - € 53,7825 | 11 Op voorraad |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| € 2,9532 - € 3,5024 | 177 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 1,7215 - € 3,397 | 220 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,65 - € 1,4991 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan