Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7123 - € 1,4117 | 258 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 3,7695 - € 3,7695 | 250 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 0,7761 - € 1,5364 | 350 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7835 - € 1,552 | 880 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,7761 - € 1,5364 | 940 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,4971 - € 0,9848 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,0195 - € 2,0195 | 75 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,8266 - € 1,9042 | 3470 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7019 - € 1,3899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,6886 - € 1,5956 | 1150 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5787 - € 1,1468 | 1680 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 1,1562 | 500 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4526 - € 0,8975 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8815 - € 1,7452 | 2020 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7924 - € 1,5707 | 875 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,6176 - € 3,21 | 720 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7316 - € 1,4492 | 2000 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,7108 - € 1,4086 | 2011 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,8652 - € 1,7141 | 530 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9854 - € 1,9509 | 1150 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan