Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9646 - € 3,7843 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,2155 - € 4,7638 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4485 - € 5,684 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 1,0225 - € 4,007 | 470 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 0,8578 - € 3,3688 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,2882 - € 5,0607 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7183 - € 2,8345 | 192 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4867 - € 0,4867 | 10675 Op voorraad |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,7045 - € 7,2719 | 2953 Op voorraad |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,168 - € 4,5412 | 1246 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,2558 - € 5,5059 | 640 Op voorraad |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4752 - € 4,4522 | 1170 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,9144 - € 5,8027 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 5,8769 - € 8,3107 | 154 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,2986 - € 3,9179 | 59 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 2,7158 - € 5,5652 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,3846 - € 4,185 | 920 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3104 - € 3,9476 | 4032 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 4,1999 - € 6,4853 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,5286 - € 4,6451 | 554 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan