Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4099 - € 4,2444 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4841 - € 4,4967 | 537 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 2,5674 - € 6,2331 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,5286 - € 4,6451 | 554 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 5,8027 - € 8,2069 | 75 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3104 - € 3,9476 | 4032 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 4,2593 - € 6,6041 | 60 Op voorraad |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 4,1999 - € 6,4853 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,6565 - € 5,4317 | 540 Op voorraad |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,7957 - € 5,4613 | 370 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4173 - € 4,2741 | 3 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,7809 - € 5,3871 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 4,2741 - € 6,6189 | 140 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 4,7935 - € 7,4203 | 240 Op voorraad |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1887 - € 4,6451 | 2672 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1695 - € 4,5412 | 530 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,7942 - € 0,9854 | 598 Op voorraad |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,6693 - € 1,6518 | 7350 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4807 - € 0,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan