Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,677 - € 5,0607 | 41 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,4339 - € 5,9214 | 218 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,2303 - € 4,7935 | 241 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,3104 - € 3,9476 | 4032 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,4704 - € 0,4704 | 10000 Op voorraad |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4867 - € 0,4867 | 8675 Op voorraad |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,7935 - € 7,4203 | 240 Op voorraad |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 2,5674 - € 6,2331 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1887 - € 4,6451 | 2672 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,7809 - € 5,3871 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 5,1645 - € 7,2867 | 100 Op voorraad |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,1071 - € 4,3335 | 246 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,6565 - € 5,4317 | 540 Op voorraad |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,4841 - € 4,4967 | 537 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,7957 - € 5,4317 | 1060 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 5,2387 - € 7,3906 | 160 Op voorraad |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 2,2855 - € 5,5504 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1695 - € 4,5412 | 530 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,2229 - € 4,749 | 287 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 4,2593 - € 6,6041 | 60 Op voorraad |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan