Menu Search

Scharnierende stelvoeten 38.0 mm M10 100.0 mm Grijs

Essentra artikelnummer:

10303665

Oud artikelnummer:

551701

5070 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,7957
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 89,79

50 x € 1,7957

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 38.0 mm
Basistype Rigid
Draadlengte 100.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polypropyleen
Schroefdraadmateriaal Staal
Kleur Grijs
Boutmateriaal Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op