Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 48.0 mm M10 40.0 mm Grijs

Essentra artikelnummer:

10303634

Oud artikelnummer:

551698

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 + € 0,975
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 146,25

150 x € 0,975

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Basisdiameter 48.0 mm
Basistype Rigid
Draadlengte 40.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Grijs
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op