Menu Search

Niet-scharnierende stelvoeten 25.0 mm M6 20.0 mm Grijs

Essentra artikelnummer:

10303603

Oud artikelnummer:

551695

229 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,5402
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 270,10

500 x € 0,5402

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Basisdiameter 25.0 mm
Basistype Rigid
Draadlengte 20.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Grijs
Boutmateriaal Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op