Menu Search

Scharnierende stelvoeten 30.0 mm M8 40.0 mm Grijs

Essentra artikelnummer:

10303474

Oud artikelnummer:

551682

5900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 + € 0,6455
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 193,65

300 x € 0,6455

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 30.0 mm
Basistype Rigid
Draadlengte 40.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Grijs
Boutmateriaal Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op