Menu Search

Voeten met laag profiel 20.0 mm M6 25.0 mm Zwart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra artikelnummer:

10286753

Oud artikelnummer:

498652

16000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,46
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Basisdiameter 20.0 mm
Basistype Rigid
Draadlengte 25.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Bevestigingstype Draadeinde
Massief materiaal Polyethyleen
Schroefdraadmateriaal Staal
Kleur Zwart
Boutmateriaal Staal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op